製品の公開
Z887-12 Perma-Trench® Catch Basin
Zurn

Z887-12 Perma-Trench® Catch Basin

5つ星のうち4.74.7(7 レビュー)
Google翻訳”,

ZURN Z887-12 集水桝は、幅12インチ [305mm]、長さ24-9/16インチ [624mm]、深さ24インチ [610mm] とします。集水桝は吸水性0%の高密度ポリエチレン (HDPE) 製とします。10インチ [254mm] ごとにコンクリート枠に機械的に固定する必要があります。重量は14.6ポンド [6.6kg] 未満とします。集水桝には、最終設置位置に固定するための鉄筋クリップが標準装備されます。標準のDGC格子が付属します。 Zurn 12インチ [305mm] 幅のダクタイル鋳鉄製スロットグレートは、ASTM 規格 A536-84、グレード 80-55-06 に準拠しています。ダクタイル鋳鉄製グレートは、DIN EN1433 の最高荷重分類に基づきクラス C に認定されています。公称長さ 24 インチ [608mm]、スロット幅 13/16 インチ [21mm]、受圧深さ 1-1/2 インチ [38mm] で提供されます。グレートの開口面積は 80.8 in²/ft. [171 cm²/m] です。システムは EN1433 規格に基づき DIN クラス C に認定されています。グレートはベースンに固定されません。

特徴:

  • 最大75%の労力を節約 - 軽量で耐久性のあるポリエチレン構造
  • 立面セット用一体型鉄筋クリップ
  • トレンチシステムに簡単に取り付けられます
  • 米国構成可能

技術仕様
  • Unique refzurn-z887-12
  • コレクションセットLinear Trench Drain Systems
  • コレクションCatch Basin, HDPE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル高密度ポリエチレン
  • 副マテリアルダクタイル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードSs_50_30_08
  • Uniclass2015詳細Below ground gravity drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.19
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Trench Drains
  • OmniClassNumber23-39 29 13 19
  • OmniClassタイトルSurface Water Drainage Systems