製品の公開
Z887-24 Perma-Trench® Catch Basin 24" x 24"
Zurn

Z887-24 Perma-Trench® Catch Basin 24" x 24"

5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
Google翻訳”,

Zurn Z887-24キャッチベイスン、24"x24"。高密度ポリエチレン強化ボディ、インターロッキングエンド、コンビネーションタイダウン/レベリングデバイス、一体型フレーム、頑丈な耐久性のある鋳鉄製火格子を備えています。

  • 最大75%の労力を節約-軽量で耐久性のあるポリエチレン構造
  • エレベーションセット用の一体型鉄筋クリップ
  • トレンチシステムに簡単に取り付けられます
  • 米国で構成可能
仕様
  • Zurn Z887-24 Catch Basin shall be 23-1/4 wide reveal x 24-5/8 long and 24 deep. Catch basin shall be made of 0% water absorbent High Density Polyethylene (HDPE). Shall mechanically lock into the concrete surround. Basin shall weigh less than 20.0 lbs. Catch basin shall have rebar clips standard to secure basin in its final location. Shall be provided with standard DGC grate. The 22-1/4 wide reveal Ductile Iron Slotted Grate conforming to ASTM specification A536-84, Grade 80-55-06. Ductile Iron grate is rated class C per the DIN EN1433 top load classifications. Supplied in 24" nominal lengths with 11/32 wide slots, and 1-1/2 bearing depth. Grate has an open area of 164.00 sq. in per ft.

技術仕様
  • Unique refzurn-z887-24
  • コレクションセットLinear Trench Drain Systems
  • コレクションCatch Basin, HDPE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-23
  • エディション1
  • 高さ(inch)24
  • 幅(inch)23.25
  • 奥行き(inch)25.63
関連
  • 主なマテリアル高密度ポリエチレン
  • 副マテリアルダクタイル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードSs_50_30_08
  • Uniclass2015詳細Below ground gravity drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.19
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Trench Drains
  • OmniClassNumber23-39 29 13 19
  • OmniClassタイトルSurface Water Drainage Systems
  • UniFormatIIコードD2040
  • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage
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
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.8 4.8 (27)
5つ星のうち4.8 4.8 (5)