製品の公開
Z887-6 Perma-Trench® Catch Basin
Zurn

Z887-6 Perma-Trench® Catch Basin

Google翻訳”,

Zurn Z887-6 排水マスは、開口部幅 6-1/4 [159] x 長さ 20-3/4 [527]、深さ 20 [508] です。本体は 0% 吸水率の高密度ポリエチレン (HDPE) 製です。少なくとも 10 [254] ごとにコンクリートの周囲に機械的に固定する必要があります。排水マスは、1 フィートあたり 17 bs. [7.7kg] 未満でなければなりません。排水マスには、最終位置に排水マスを固定するための鉄筋クリップが標準装備されています。排水マスには、ロックダウン バーで排水マスに固定する標準 DGC 格子が備え付けられ、動的交通荷重には対応していません。ASTM 仕様 A536-84、グレード 80-55-06 に適合する Zurn 6 [152] 幅の開口部を持つダクタイル鋳鉄製スロット格子。ダクタイル鋳鉄製グレートは、DIN EN1433の最高荷重分類に基づきクラスCに認定されています。公称長さは20 [508] で、スロット幅は1/2 [13]、支持深さは3/4 [19] です。グレートの開口面積は1フィートあたり18.57平方インチ [メートルあたり39,307平方ミリメートル] です。

特徴:

  • 最大75%の労力を節約 - 軽量で耐久性のあるポリエチレン構造
  • 立面セット用一体型鉄筋クリップ
  • トレンチシステムに簡単に取り付けられます
  • 米国構成可能

技術仕様
  • Unique refzurn-z887-6
  • コレクションセットLinear Trench Drain Systems
  • コレクションCatch Basin, HDPE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-08-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル高密度ポリエチレン
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードSs_50_30_08
  • Uniclass2015詳細Below ground gravity drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.19
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Trench Drains
  • OmniClassNumber23-39 29 13 19
  • OmniClassタイトルSurface Water Drainage Systems