製品の公開
ZA100-C-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Aluminum Dome Strainer, Underdeck Clamp and Adjustable Extension Assembly
Zurn
アーカイブ

ZA100-C-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Aluminum Dome Strainer, Underdeck Clamp and Adjustable Extension Assembly

The Zurn ZA100 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette aluminum dome.

Features & Benefits

* 15" diameter primary roof drain
* Clamping collar and low silhouette aluminum dome

仕様
  • ZA100 15" diameter roof drain has a Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette aluminum dome.

技術仕様
  • Unique refzurn-za100-c-ea
  • コレクションセットRoof Drains
  • コレクションPrimary Roof Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-29
  • エディション1
  • 幅(inch)15
  • 奥行き(inch)15
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • UNSPSC名称Roofing drains
  • UNSPSC30151605
  • Uniclass2015コードSs_30_75
  • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
  • OmniClassNumber23-13 41 39
  • OmniClassタイトルRoof Drains
  • UniFormatIIコードD2040
  • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage

類似製品

5つ星のうち4.8 4.8 (26)
5つ星のうち4.4 4.4 (12)
5つ星のうち4.5 4.5 (29)