製品の公開
ZEMS6200 Metroflush® Exposed Sensor-Operated Valve
Zurn

ZEMS6200 Metroflush® Exposed Sensor-Operated Valve

Google翻訳”,
水洗トイレ用の露出センサー作動Metroflush®バルブ
仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-zems6200
  • コレクションセットFinish Plumbing - Flush Valves
  • コレクションZEMS Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass2015詳細WC flushing valves
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves