製品の公開
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
    Zurn

    ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets

    Google翻訳”,
    露出した、静かなダイヤフラムタイプのクロームメッキのフラッシュメーターバルブで、外側は磨かれています。 ZurnのAquaVantageTPE、クロラミン耐性、目詰まり耐性のあるデュアルシールダイアフラム、トリプルフィルターバイパスを備えています。ユニットは、自動赤外線センサー、ユーザーインビューLED、ローバッテリーインジケーターライト、切り替え可能な24時間自動フラッシュ、誤フラッシュを防止する3秒の遅延フラッシュ、最適なユーザー検出のための10度角度センサー、礼儀フラッシュを備えた6VDCモーターアクチュエーターを備えていますボタン、耐衝撃性の高いポリカーボネート製ハウジング、耐衝撃性のガラスレンズ、クロムメッキの金属カバー。ユニットには、4つの「C」サイズのバッテリー、取り付け用のレンチ、バッテリーコンパートメント用の六角レンチが付属しています。 EZ Flushの電子機器は、最適なバッテリー寿命のために超エネルギー効率が高いです。このユニットには、高圧真空ブレーカー、ワンピースの六角カップリングナット、調整可能なテールピース、スパッドカップリング、およびトップスパッド接続用のフランジが組み込まれています。コントロールストップには、内部サイフォンガード保護、耐破壊性ストップキャップ、スウェットはんだキット、および止めネジ付きのキャストウォールフランジがあります。内部シールはクロラミン耐性材料で作られています。
    仕様
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    技術仕様
    • Unique refzurn-zer6000av-cpm
    • コレクションセットFinish Plumbing - Flush Valves
    • コレクションAquaVantage®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-09-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
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
    類似製品

    5つ星のうち4.8 4.8 (26)
    5つ星のうち4.5 4.5 (29)
    5つ星のうち4.4 4.4 (12)