製品の公開
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
    Zurn

    ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm

    Google翻訳”,

    Zurn Hydro•X® Power シリーズの小便器用センサー フラッシュ バルブは、信頼性の高いハンズフリー操作ができるように設計されており、商業用トイレの寿命まで持続します。この小便器用水力発電センサー フラッシュ バルブは、配線や電池交換が不要なため、設置とメンテナンスのコストが低く抑えられます。ギア操作式フラッシュ バルブは、詰まりにくい 3 重フィルター ダイヤフラムを備えています。センサーで作動し、接触ポイントをなくすことでより衛生的な環境を実現します。Hydro•X® Power 蛇口と組み合わせて、持続可能なトイレの目標を最大限に達成しましょう。

    コンプライアンス:

    ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37 • ADA準拠 • WaterSense(適切なフローオプションと併用する場合) • CEC、CALGREEN準拠(適切なフローオプションと併用する場合)

    特徴:

    • Hydro•X® Powerテクノロジーは、商業用トイレの寿命まで持続するように設計された再生可能で途切れない水力発電を提供することで、持続可能なパフォーマンスを実現します。
    • EZ Gearテクノロジーを採用したギア駆動セラミックカートリッジは、ゴミや堆積物の影響を受けにくく、メンテナンスが簡単で、ソレノイドよりも長持ちし、性能も優れています。
    • 業界をリードする、トリプルフィルターのAquaVantageダイヤフラム、ガスケット、シールは、耐薬品性熱可塑性エラストマーで作られており、従来のゴムよりも8〜10倍長持ちし、メンテナンスコストを削減します。•自動タッチレスセンサーの起動により、フラッシュなしでのゲストの訪問が減り、細菌の伝染を減らすのに役立ちます。
    • 真の機械式オーバーライドボタンにより、オンデマンドの手動洗浄が可能
    • 高度に磨かれたクロムメッキ仕上げの頑丈な構造により、現代的なデザインで長期的な耐久性と耐破壊性を実現
    • 24時間標準のラインフラッシングにより、滞留を最小限に抑え、器具トラップシールを維持し、非活動期間中の下水ガスから保護します。
    • ユーザーが見えるLEDインジケータライト
    • 露出型フラッシュバルブには、内部サイフォンガード保護機能付き 3/4 インチ制御ストップ、破壊行為防止ストップキャップ、耐汗性ソルダーキット、セットスクリュー付き鋳造壁フランジ、および 3/4 インチ上部スプール入口用高圧真空ブレーカーアセンブリも装備されています。

    キーワード: センサー式フラッシュバルブ、ハンズフリー操作、ソレノイドなし、トップマウント式フラッシュバルブ、小便器フラッシュバルブ、水力発電、Hydro•X Power、セラミックギア、ギア式フラッシュバルブ、詰まり防止フィルター付きダイヤフラム、AquaVantage ダイヤフラム、タッチレス、機械式オーバーライドボタン、ラインフラッシング、フラッシュメーター

    技術仕様
    • Unique refzurn-zer6003av-hyd
    • コレクションセットSensor Flush Valves - Urinal
    • コレクションGear Drive Hydropowered
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-10
    • エディション2
    • 高さ(inch)17
    • 幅(inch)8
    • 奥行き(inch)4
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010210
    • ETIM 名Electronic urinal flusher
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_79
    • Uniclass2015詳細Urinal flushing valves
    • MasterFormat 2014 コード22 42 43
    • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties