製品の公開
ZG6953 0.5 GPM Camaya Series® Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower
ZG6953 0.5 GPM Camaya Series® Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower
ZG6953 0.5 GPM Camaya Series® Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower
ZG6953 0.5 GPM Camaya Series® Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower
ZG6953 0.5 GPM Camaya Series® Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower
ZG6953 0.5 GPM Camaya Series® Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower
ZG6953 0.5 GPM Camaya Series® Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower
ZG6953 0.5 GPM Camaya Series® Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower
ZG6953 0.5 GPM Camaya Series® Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower
ZG6953 0.5 GPM Camaya Series® Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower
    Zurn

    ZG6953 0.5 GPM Camaya Series® Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower

    Google翻訳”,

    Zurn Camaya® センサー水栓は、ギア駆動のセラミックカートリッジ操作と再生可能な水力発電を利用して、より衛生的で持続可能かつ信頼性の高いトイレ体験を実現します。標準装備の高効率、0.5 gpm の低流量、調整可能なタイムアウト機能により、節水して持続可能性の目標を達成できます。Zurn Elkay の Bluetooth アプリ PlumbPro を使用して、ワイヤレスで使用設定をカスタマイズできます。リアルタイム データを含むフリート管理のために、スマート デバイス バージョンにアップグレードしてください。Zurn 鉛フリー製品は、耐久性に優れた高品質の真鍮製水栓と器具で、濡れた表面の加重平均鉛含有量を 0.25% 以下にすることを義務付ける安全飲料水法 (SDWA) のセクション 1417 に準拠するように設計および製造されています。

    コンプライアンス:

    • A112.18.1 / CSA B125.1に準拠 • ADA準拠 • UPC鉛フリー準拠 • CECおよびNYC 604.4準拠(適切な流量で使用した場合)

    特徴:

    • EZ Gearテクノロジーを採用。モーターギア駆動のセラミックカートリッジはゴミや堆積物の影響を受けにくく、メンテナンスが簡単です。ソレノイドよりも長持ちし、性能も優れています。
    • Hydro•X Power ® テクノロジーは、商業用トイレの寿命にわたって持続するように設計された、再生可能で中断のない水力発電を提供することで、持続可能なパフォーマンスを実現します。
    • 直感的で簡単、遅延のないタッチレスセンサー水活性化
    • Bluetooth 対応で使用場所でのワイヤレス調整が可能:
      • 調整可能なタイムアウト機能(デフォルトのタイムアウトは30秒)
      • 衛生的なラインフラッシング(オンデマンドまたはプログラム)
      • 検知モード(オンデマンドまたは計測)
      • センサー範囲調整
      • バッテリー状態
    • 末尾に -W2 を付けると、接続された配管エコシステムのリモート監視とリアルタイムの使用状況分析が可能な plumbSMART™ 接続オプションが利用可能 • 標準で高効率の水流量 0.5 GPM で出荷されますが、他の流量も利用可能 • 静かな水の流れとソフトクローズ技術によりウォーターハンマーが排除されます • 標準仕上げはポリッシュクローム、ブラッシュニッケル、マットブラックも利用可能

    キーワード: センサー蛇口、タッチレス蛇口、センサー作動式蛇口、Hydro•X Power® テクノロジー、水力発電、再生可能水力発電、ギア駆動セラミックカートリッジ、高効率蛇口、低流量、カスタマイズ可能な使用可能設定、リモート設定、Zurn Elkay Bluetooth アプリ、業務用蛇口、自動蛇口、自動蛇口

    技術仕様
    • Unique refzurn-zg6953
    • コレクションセットLavatory Faucet - Sensor
    • コレクションDeck Mount
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-10
    • エディション1
    • 高さ(inch)5.25
    • 幅(inch)2.75
    • 奥行き(inch)6.5
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 42 39
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    北米