製品の公開
ZPT1 POD Pro Linear Drain
ZPT1 POD Pro Linear Drain
    Zurn

    ZPT1 POD Pro Linear Drain

    5つ星のうち3.63.6(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    ZPT1 浅型リニア ドレイン (メンブレン フランジおよびドロップイン アウトレット付き) は、設置時間を短縮し、現場での柔軟性を提供するように設計されています。Zurn の最も浅い衛生リニア ドレインには、薄型、深さ 1/2 インチ (13 mm)、タイプ 304、ステンレス鋼製の溜まり防止 V 字型チャネルが標準装備されています。独立した 2 インチ (51 mm) のハブなしオフセット、タイプ 304、ステンレス鋼製のドロップイン ボトム アウトレット (長さ 12 インチ (350 mm)) が付いています。リニア ドレインには、防水膜を接着するための一体型メンブレン フランジ、ネオプレン アウトレット ガスケット、および組み合わせタイル エッジと一体型グレート ロックダウンを備えた、安全でかかとに強いステンレス鋼製の軽量スロット グレートも標準装備されています。排水管は、コンクリートが存在しない可能性のある浅い床下への設置用に設計されており、1/4 インチ [6 mm] ~ 3/4 インチ [19 mm] の仕上げタイルの厚さに合わせて 1/16 インチ [2 mm] 刻みでカスタム注文できます。

    特徴:

    • 排水管は、コンクリートが存在しない浅い床下設置用に設計されており、1/4インチから3/4インチの仕上げタイルの厚さに合わせて1/16インチ刻みでカスタム注文できます。
    • リニア ドレインには、防水用の一体型メンブレン フランジ、ネオプレン製アウトレット ガスケット、安全なステンレス スチール製格子も標準装備されています。
    • 4 つの美しい格子オプション: バスケット織り、装飾ブロック、スロット (特に記載がない限り標準装備)、ウェーブ
    • ADAおよびヒールプルーフ準拠
    • 歩行者用アプリケーション向けの軽量荷重定格
    • 1年間保証

    キーワード: プレハブ、プレハブ、モジュラー、ポッド構造、プレハブ構造、トレンチ、トレンチ ドレイン、フロースルー、フロースルー、リニア、リニア排水、ドレイン、リニア ドレイン、シャワー ドレイン、バリアフリー、バリアフリー ドレイン、装飾ドレイン、装飾ドレイン、装飾ドレイン、装飾トレンチ、ステンレス スチール ドレイン、ステンレス スチール、ステンレス スチール トレンチ、ステンレス スチール リニア ドレイン、サニタリー ドレイン、サニタリー ドレイン、トイレ トレンチ、トレンチ プロ、プロ ドレイン、ステンレス スチール ポッド、アウトレット ガスケット、スロット グレート、デッキ廃水ドレイン、浅いリニア トレンチ ドレイン、メンブレン フランジ、ドロップイン アウトレット

    追加のモデルが利用可能

    ZPT1-CLO-OL

    仕様
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    技術仕様
    • Unique refzurn-zpt1
    • コレクションセットFloor Drains
    • コレクションShallow Pour - POD - Prefab Construction -Linear Finish Drain
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-29
    • エディション2
    • 高さ(inch)12
    • 幅(inch)3
    • 奥行き(inch)24
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG015130
    • ETIM 名Drains
    • Uniclass2015コードSs_30_75
    • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
    • MasterFormat 2014 コード22 14 26.19
    • MasterFormat 2014 タイトルFacility Trench Drains
    • OmniClassNumber23-39 29 13 19
    • OmniClassタイトルSurface Water Drainage Systems