製品の公開
Z6000 Manual Flush Valve, Z6000 Aquaflush Exposed Closet Flush Valve
Z6000 Manual Flush Valve, Z6000 Aquaflush Exposed Closet Flush Valve
    Zurn

    Z6000 Manual Flush Valve, Z6000 Aquaflush Exposed Closet Flush Valve

    Google翻訳”,

    露出型で静音設計のダイヤフラム式フラッシュメーターバルブ。クロームメッキ仕上げで、外装は研磨仕上げです。クロラミン耐性のデュアルシールダイヤフラムと、目詰まりしにくいバイパスを備えています。ADA準拠で、ノンホールドオープンとノーリークハンドル機能を備えています。内部シールはクロラミン耐性材料で作られています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
    • IAPMO R&T
    • CSA B125.37
    • 統一配管コード記載
    • IPCリスト
    • NPCCに掲載
    • ウォーターセンスラベル

    特徴:

    • コントロールストップには、内部サイフォンガード保護、スウェットはんだキット、セットネジ付き壁フランジが装備されています。
    • 一体型六角カップリングナット付き高背圧真空ブレーカー
    • クロラミン耐性内部シール
    • 調節可能なテールピース
    • 上部スパッド接続用のスパッドカップリングとフランジ

    キーワード: 手動フラッシュバルブ、アクアフラッシュバルブ、クローゼットフラッシュバルブ、フラッシュバルブ、Zurnフラッシュバルブ

    仕様
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    技術仕様
    • Unique refZurn_z6000
    • コレクションセットFinish Plumbing - Flush Valves
    • コレクションAquaFlush®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2010-12-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ