製品の公開
Z6000AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Closet Flush Valve
Z6000AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Closet Flush Valve
    Zurn

    Z6000AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Closet Flush Valve

    Google翻訳”,

    露出型で静かなダイヤフラム型、クロームメッキのフラッシュメーター バルブ。外側は研磨仕上げ。クロラミン耐性のデュアル シール ダイヤフラムと詰まり耐性バイパスを完備。このバルブは ADA 準拠で、非ホールド オープンおよびノー​​ リーク ハンドル機能、高背圧真空ブレーカー、一体型六角カップリング ナット、調整可能なテールピース、スパッド カップリング、および上部スパッド接続用フランジを備えています。コントロール ストップには内部サイフォン ガード保護機能があります。内部シールはクロラミン耐性の素材で作られています。

    コンプライアンス:

    • ADA準拠
    • マサチューセッツ州承認
    • アセ1037
    • 規格
    • CSA® B125.37
    • cUPC®
    • Watersense ラベル (-HET および -ONE)

    特徴:

    • 目詰まり防止トリプルフィルターダイヤフラム
    • 耐薬品性ガスケットとシールにより、メンテナンスコストを抑えながら耐用年数を延長
    • 漏れ防止シール技術を備えたADA準拠の手動ハンドル
    • 3年間の限定保証

    キーワード: AquaVantage バルブ、手動、フラッシュ バルブ、政府機関の建物、商業施設、高層ビル、ホスピタリティ、軍事施設、オフィス、ヘルスケア、小売、学校システム、教育施設、大学、産業、食品サービス、スポーツ コンプレックス/レクリエーション センター、EZShip、EZ Ship、Zurn One Systems Specifier、6000AV、000AV

    仕様
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    技術仕様
    • Unique refZurn_z6000av
    • コレクションセットManual Flush Valves - Flushometer - Water Closet
    • コレクションDiaphragm
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2010-12-02
    • エディション2
    • 高さ(inch)11.5
    • 幅(inch)4.75
    • 奥行き(inch)2.25
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011565
    • ETIM 名Mechanical toilet flusher
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
    • Uniclass2015詳細WC flushing valves
    • MasterFormat 2014 コード22 42 43
    • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves