製品の公開
Z6003 Aquaflush Exposed Urinal Flush Valve
Z6003 Aquaflush Exposed Urinal Flush Valve
    Zurn

    Z6003 Aquaflush Exposed Urinal Flush Valve

    Google翻訳”,

    露出型で静音性に優れたダイヤフラム式、クロムメッキ仕上げのフラッシュバルブ。外装は研磨仕上げ。耐クロラミン性の二重シールダイヤフラムと、詰まり防止バイパスを装備。ADA(米国障害者法)に準拠し、ハンドルはホールドオープン機能と漏れ防止機能を備えています。内部シールは耐クロラミン性素材を使用。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • 統一配管基準(UPC)一覧
    • IPCリスト
    • NPCCリスト
    • Watersenseラベル

    特徴:

    • 目詰まりしにくいトリプルフィルターダイヤフラム
    • 耐薬品性に​​優れたガスケットとシールにより、長寿命化とメンテナンスコストの削減を実現。
    • 漏れ防止シール技術を採用した、ADA準拠の手動ハンドル
    仕様
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    技術仕様
    • Unique refZurn_z6003
    • コレクションセットFinish Plumbing - Flush Valves
    • コレクションAquaFlush®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2010-12-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器