製品の公開
Z6200 Metroflush Piston Operated Exposed Flush Valve for Water Closets
Z6200 Metroflush Piston Operated Exposed Flush Valve for Water Closets
    Zurn

    Z6200 Metroflush Piston Operated Exposed Flush Valve for Water Closets

    Google翻訳”,

    露出型で静かなピストン式、クロームメッキ仕上げのフラッシュメーターバルブ。外装は研磨仕上げ。Zurn社製MetroVantageクロラミン耐性フィルターバイパスを装備。ADA準拠で、ノンホールドオープンおよびノー​​リークハンドル機能を備えています。内部シールはクロラミン耐性材料で作られています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
    • IAPMO R&T
    • CSA B125.37
    • 統一配管コード UPC 登録
    • IPCリスト
    • NPCCに掲載
    • WatersenseLabeled

    特徴:

    • 独自の耐脱亜鉛性低鉛真鍮合金
    • コントロールストップには内部サイフォンガード保護、スウェットはんだキット、壁
      セットスクリュー付きフランジ。
    • 一体型六角カップリングナット付き高背圧真空ブレーカー
    • クロラミン耐性内部シール
    • 調節可能なテールピース
    • 上部スパッド接続用のスパッドカップリングとフランジ

    キーワード: メトロフラッシュ、フラッシュバルブ、Zurnメトロフラッシュ、フラッシュバルブ、Finish Plumbing

    仕様
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    技術仕様
    • Unique refZurn_z6200
    • コレクションセットFinish Plumbing - Flush Valves
    • コレクションMetroFlush®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2010-12-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
    • Uniclass2015詳細WC flushing valves
    • MasterFormat 2014 コード22 42 43
    • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
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
    類似製品

    5つ星のうち4.8 4.8 (26)
    5つ星のうち4.5 4.5 (29)
    5つ星のうち4.4 4.4 (12)