製品の公開
ZEMS6000PL-IS Aquaflush®  Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve For Water Closets
ZEMS6000PL-IS Aquaflush®  Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve For Water Closets
    Zurn

    ZEMS6000PL-IS Aquaflush® Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve For Water Closets

    Google翻訳”,

    露出型で静音性に優れたダイヤフラム式、クロムメッキ仕上げのフラッシュバルブ。外装は研磨仕上げ。耐クロラミン性、二重シールダイヤフラム、目詰まり防止バイパス付き。モーターアクチュエータ、一体型赤外線収束型近接センサー、静電容量式プッシュボタンによる手動オーバーライド機能付き手動センサー、高耐衝撃性ポリカーボネート製ハウジング、手動オーバーライドボタンと10度傾斜センサー付きクロムメッキプラスチックカバーを装備。

    特徴:

    • 目詰まりしにくい直線型バイパスダイヤフラム
    • 耐薬品性に​​優れたガスケットとシールにより、長寿命化とメンテナンスコストの削減を実現。
    • 低電圧、一体型センサー、側面取り付け型モーターオペレーターにより、設置と使用が容易です。
    • 3年間限定保証
    仕様
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    技術仕様
    • Unique refZurn_zems6000pl-is
    • コレクションセットFinish Plumbing - Flush Valves
    • コレクションZEMS Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2010-12-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
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
    類似製品

    5つ星のうち4.8 4.8 (26)
    5つ星のうち4.5 4.5 (29)
    5つ星のうち4.4 4.4 (12)