제품 게시
Kalista Ceramic Single Sink
Kalista Ceramic Single Sink
Kalista Ceramic Single Sink
    ABI Interiors

    Kalista Ceramic Single Sink

    With the option to install as either an undermount or a topmount sink, the sophisticated Kalista provides the opportunity to instantly smarten any Kitchen space with its stylish aesthetics.

    Its unique scratch resistant white glazed ceramic construction ensures impressive durability while helping to uphold extreme hygiene. These qualities, along with an anti-aging gloss finish, means your kitchen sink will remain a beautiful focal point for many years.

    기술 사양
    • 특징 참조kalista-ceramic-single-sink
    • 제품군Kitchen Sinks
    • 제품분류Kalista
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-02-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)200
    • 너비(mm)545
    • 깊이(mm)475
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가오스트레일리아
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)24.8
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 싱크
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 설명Kitchen sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 13
    • OmniClass 제목Dual Sinks

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
    조선민주주의인민공화국