제품 게시
Vienna Round Sink 450mm
Vienna Round Sink 450mm
    ABI Interiors

    Vienna Round Sink 450mm

    With a white granite construction and a beautiful matte white finish, our Vienna Round Sink makes a statement in any kitchen.
    The Vienna can be either under-mounted or top-mounted and is reassuringly stain, scratch, heat, and impact resistant.

    기술 사양
    • 특징 참조vienna-round-sink-450mm
    • 제품군Kitchen Sinks
    • 제품분류Vienna
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-03-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)190
    • 너비(mm)450
    • 깊이(mm)450
    관련성
    • 주 재료Composite
    • 설계국가오스트레일리아
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)8.2
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 싱크
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 설명Kitchen sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 13
    • OmniClass 제목Dual Sinks