제품 게시
Office storage cabinet MODULUS 1600x800x400
Office storage cabinet MODULUS 1600x800x400
    AJ Products
    보관됨

    Office storage cabinet MODULUS 1600x800x400

    • With full doors
    • Adjustable shelves
    • Hidden storage

      Storage cabinet from the MODULUS range with adjustable shelves and full doors for hidden storage. Add inserts and a base frame.
    사양
      • Height:1600 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:760 mm
      • Depth, internal:358 mm
      • Material:Laminate
      • Frame colour:Black
      • Number of shelves:3
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:56 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    기술 사양
    • 특징 참조Office-storage-cabinet-MODULUS-1600x800x400
    • 제품군Office and conference
    • 제품분류Storage
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1600
    • 너비(mm)800
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료나무
    • 순 중량(Kg)56
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78
    • Uniclass 2015 설명Shelves and storage units

    비슷한 제품