제품 게시
Insulated ISO-pipes
Altech
보관됨

Insulated ISO-pipes

This product is only available for the Swedish market. Altech insulated ISO-pipe. Twin pipe with flange for air conditioning. Indicated for quick installation. Working temperature from -40 oC to 120 oC. Very flexible and easy to bend. Copper pipe with PE insulation and closed cells. Dimensions: 1/4" - 5/8" Lengths: 3 - 7 meter
사양
  • This product is only available for the Swedish market.
기술 사양
  • 특징 참조ISO-ror_isolerade
  • 제품군Pipes
  • 제품분류Insulated
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-06-13
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료구리
  • 부 재료폴리에틸렌
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 파이프
  • IFC 분류파이프 세그먼트
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 17
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Copper Process Pipe and Tubing
  • OmniClass 번호23-27 39 00
  • OmniClass 제목Piping
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING