한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Series A777SI Bronze Wye Strainers feature a machined seat in the body and tapered seat in the cap for accurate screen alignment. All sizes are provided with tapped retainer cap and closure plug. Series A777SI's screen has a special flared opening on the upstream end to provide unrestricted flow through the strainer. Screens on all sizes are 20 mesh perforated stainless steel. Keeping pipelines clean prevents serious problems. Maximum Working Pressure: 400psi (27.6 bar) WOG @ 210°F (99°C); 125psi (8.6 bar) WSP @ 353°F (178°C).
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.