제품 게시
Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor
Armitage Shanks

Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor

Sensorflow 21 Flushing Device c/w 4 or 4.5L Cistern
사양
  • n/a
기술 사양
  • 특징 참조S3599
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류WC cistern fittings
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)48
  • 너비(mm)416
  • 깊이(mm)150
관련성
  • 주 재료금속
  • 순 중량(Kg)1.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 설명WC cistern fittings
  • OmniClass 번호23-31 19 19
  • OmniClass 제목Water Closets