제품 게시
Alterna ½" Bib Taps Dual Indices
Alterna ½" Bib Taps Dual Indices
    Armitage Shanks

    Alterna ½" Bib Taps Dual Indices

    Alterna 5412 bib taps & wall mounts
    사양
    • Bib tap
    기술 사양
    • 특징 참조S7160
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Water supply fittings for wash basins and troughs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-01-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)99
    • 너비(mm)50
    • 깊이(mm)90
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)0.74
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
    • IFC 분류밸브
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets