제품 게시
Battery compartment ACEX9023
Battery compartment ACEX9023

    Battery compartment ACEX9023

    Battery compartment with holder and 6 V lithium battery (CR-P2).
    사양
    • communication no
      compatible A3000 no
      compatible A3000 open no
      number of batteries 1
      output voltage 6 Volt
      power switch no
      protective system IP IP67
      type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      output voltage UOM DC
    기술 사양
    • 특징 참조3600002063
    • 제품군Taps
    • 제품분류Complementary parts taps
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-07-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)63
    • 너비(mm)37
    • 깊이(mm)30
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.04
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카