제품 게시
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
    ASKO

    Gas hob HG1986AD

    별점 4.3/54.3(6 리뷰)

    This gas cooktop in graphite black with four powerful A+ Hybrid Burners™ and one extra powerful Super Flex Wok Burner™ . The hob features cast iron pan support that makes it easy to move pan around on the cooktop and with stepless and instant power regulation you will always find the perfect temperature and cooking level.

    사양
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Height

      • 48 mm

      Width

      • 900 mm

      Depth

      • 526 mm

      Length of electrical cord

      • 1500 mm

      Net weight

      • 18.4 kg
    기술 사양
    • 특징 참조gas-hob
    • 제품군Kitchen
    • 제품분류Appliences
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-01-28
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가슬로베니아
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 스토브와 오븐

    지역 가용성

    오세아니아 유럽 북미 아시아
    오스트레일리아
    네덜란드
    미국
    중국
    노르웨이
    캐나다
    덴마크
    러시아
    벨기에
    스웨덴
    스페인
    슬로베니아
    체코 공화국
    포르투갈
    핀란드