ASKO W5096RG is a washing machine designed in Sweden and with extra robust construction for a trouble-free everyday life for many years. It has an 9 kg load capacity and 23 programs for easy and efficient washing. The machine is extra hygienic thanks to Steel Seal™ and with Quattro Construction™ 2.0 you get a quiet run and minimal vibrations even when the machine spins at the maximum speed of 1600 rpm.
지역 가용성
| 오세아니아 | 유럽 | 북미 | 아시아 |
|---|---|---|---|
오스트레일리아 | 네덜란드 | 미국 | 중국 |
노르웨이 | 캐나다 | ||
덴마크 | |||
러시아 | |||
벨기에 | |||
스웨덴 | |||
스페인 | |||
슬로베니아 | |||
체코 공화국 | |||
포르투갈 | |||
핀란드 |