제품 게시
Kitchen hood CI41038GC
Kitchen hood CI41038GC
Kitchen hood CI41038GC
Kitchen hood CI41038GC
    ASKO

    Kitchen hood CI41038GC

    A cooker hood for mounting over a kitchen islands with a quiet and durable brushless motor, dishwasher proof stainless steel filters and a generous air extraction capacity. It is co-designed with Elements Pearl Grey ovens. drawers and coffee machine and has a hidden filter area which contributes to a nice overall impression. The display and touch keys are per default invisible but will light up when you approach the hood. The light is dimmable, and you can also change the temperature of it to create perfect working light or cosy ambient light. Clean air function for improved indoor air quality.

    기술 사양
    • 특징 참조kitchen-hood-ci41038gc
    • 제품군Kitchen
    • 제품분류Kitchen hood
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-01-28
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가슬로베니아
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전

    지역 가용성

    오세아니아 유럽 북미 아시아
    오스트레일리아
    네덜란드
    미국
    중국
    노르웨이
    캐나다
    덴마크
    러시아
    벨기에
    스웨덴
    스페인
    슬로베니아
    체코 공화국
    포르투갈
    핀란드