제품 게시
Induction hob HID754MC
Induction hob HID754MC
Induction hob HID754MC
    ASKO

    Induction hob HID754MC

    An induction hob from the unique CelsiusCooking™ range with temperature controlled automatic programs, a connected temperature probe and a supportive website with clear step-by-step recipes. The cooking experience is taken a step further with the connected special cookware that are available as accessories.

    사양
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50-60 Hz

      Time needed for the appliance to reach the applicable low power mode or condition

      • 1 min

      Power consumption in networked standby mode of hob (WiFi enabled)

      • 0.5 W

      Power consumption in standby mode of hob

      • 0.3 W

      Height

      • 50 mm

      Width

      • 724 mm

      Depth

      • 522 mm

      Net weight

      • 10.8 kg


    기술 사양
    • 특징 참조induction-hob-hid754mc
    • 제품군Kitchen
    • 제품분류Hob with exhaust
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-01-28
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가슬로베니아
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 스토브와 오븐

    지역 가용성

    오세아니아 유럽 북미 아시아
    오스트레일리아
    네덜란드
    미국
    중국
    노르웨이
    캐나다
    덴마크
    러시아
    벨기에
    스웨덴
    스페인
    슬로베니아
    체코 공화국
    포르투갈
    핀란드