제품 게시
Steel Seal™ Washing machine W5096RW
Steel Seal™ Washing machine W5096RW
Steel Seal™ Washing machine W5096RW
    ASKO

    Steel Seal™ Washing machine W5096RW

    ASKO W5096RW is a washing machine designed in Sweden and with extra robust construction for a trouble-free everyday life for many years. It has an 9 kg load capacity and 23 programs for easy and efficient washing. The machine is extra hygienic thanks to Steel Seal™ and with Quattro Construction™ 2.0 you get a quiet run and minimal vibrations even when the machine spins at the maximum speed of 1600 rpm.

    기술 사양
    • 특징 참조steel-seal-w5096rw
    • 제품군Laundry
    • 제품분류Laundry
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-01-28
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가슬로베니아
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 기타 가전제품

    지역 가용성

    오세아니아 유럽 북미 아시아
    오스트레일리아
    네덜란드
    미국
    중국
    노르웨이
    캐나다
    덴마크
    러시아
    벨기에
    스웨덴
    스페인
    슬로베니아
    체코 공화국
    포르투갈
    핀란드