제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
axor/products/edca0647-54fd-4641-8e5e-5f6d080150df
홈
카테고리
위생
샤워실
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
다음에서 사용 가능 미국
AXOR
팔로우
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 12672001 Chrome - 12672671 Matt Black - 12672341 Brushed Black Chrome - 12672801 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • spray type hand shower: Rain, Mono • protection against scalding: at 40 °C • hot water restriction • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • non-return valve • 2 functions
기술 사양
기술 사양
특징 참조
12672USA
제품군
AXOR Starck
제품분류
Shower columns
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2022-09-28
에디션 넘버
1
높이(mm)
2151
너비(mm)
236
깊이(mm)
600
링크
링크
제품 URL
https://www.axor-design.com/articledetail--12672001
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
14.2
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 샤워실
IFC 분류
위생 터미널
ETIM 코드
EC011613
ETIM 이름
Shower column/panel
UNSPSC 이름
Showers
UNSPSC 코드
30181503
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 설명
Shower heads
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 23
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Showers
OmniClass 번호
23-31 17 00
OmniClass 제목
Showers
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
북미
미국
캐나다
비슷한 제품
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
다운로드
AXOR
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
다운로드
AXOR
48050USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 without waste set
다운로드
AXOR
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
다운로드
AXOR
28790XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm
다운로드
AXOR
AXOR Montreux Single lever basin mixer 100 with lever handle and pop-up waste set 16515820
다운로드