제품 게시
BETAFENCE Nylofor 3D+ +O-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D+ +O-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D+ +O-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D+ +O-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D+ +O-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D+ +O-LOX
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D+ +O-LOX

    별점 3.9/53.9(10 리뷰)

    Manufactured in Europe

    NYLOFOR 3D+
    Professional fencing 3D+ panel

    The Nylofor® 3D+ system is the reference product on the market. This complete fencing system provides optimal protection, with style.

     Assets:
    - Rigidity
    - Complete system
    - Long lifetime
    - Efficient and fast installation
    - Screeno® Line privacy screening compatibility

    Width: 2500 mm
    Height: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 1930, 2030, 2430 mm 
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request

    기술 사양
    • 특징 참조Nylofor3DPlus-O-LOX
    • 제품군Metal Fence Panel
    • 제품분류Nylofor 3D Plus
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-08-16
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 설계국가벨기에
    • 제조국가벨기에
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 울타리

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 아프리카