제품 게시
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Orsa, Carpet Tile Collection

    ORSA, THE ORIGIN OF A STRONG BEGINNING…

    Orsa embodies the essential elements of creating a foundation to build upon. Two timeless classic designs to compliment a building's strength and stability, and to create the perfect footing for a truly original workspace.

    사양
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    기술 사양
    • 특징 참조Orsa
    • 제품군Carpet
    • 제품분류Tiles
    • 유형건축 자재
    • 게시일2022-12-06
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)500
    • 너비(mm)500
    관련성
    • 주 재료나일론
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - 카펫
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 68 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Tile Carpeting
    • OmniClass 번호23-15 17 17 13
    • OmniClass 제목Carpet Tiles

    지역 가용성

    아시아