제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
ceam-amadeo/products/bb305184-e1f2-47c0-a4be-6a06f5ea151f
홈
카테고리
문
Hardware
Door hinges model 1428
다음에서 사용 가능 미국
Ceam Amadeo
팔로우
Door hinges model 1428
Slim, elegant and resistant, 1428 is the the hinge 18mm thick suitable for panels > 22mm thick. Use it on your cabinets or in your light interior doors!
다운로드
사양
사양
minimum door thickness 18 mm; load capacity up to 25kg
기술 사양
기술 사양
특징 참조
CEAM_hinges_model1428
제품군
Door hinges
제품분류
Door hinges 1428
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2025-04-29
에디션 넘버
1
높이(mm)
104
너비(mm)
18
깊이(mm)
18
링크
링크
제품 URL
https://www.ceamitalia.it/en/door-hinges/1428/
제품 인증
https://www.ceamitalia.it/en/certifications/
기술 설명
https://www.ceamitalia.it/wp-content/uploads/2024/10/1428_Web_IT.pdf
관련성
관련성
주 재료
아연
설계국가
이탈리아
제조국가
이탈리아
분류
분류
BIMobject 카테고리
문 - Hardware
OmniClass 번호
23-17 11 00
OmniClass 제목
Doors
비슷한 제품
Ceam Amadeo
Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg
다운로드
Ceam Amadeo
Door hinges model 2010
다운로드
Ceam Amadeo
Door hinges model 929
다운로드
Ceam Amadeo
Door hinges model 1431; load capacity up to 120kg
다운로드
Ceam Amadeo
Door hinges model 1080 glass; load capacity up to 60kg
다운로드
Ceam Amadeo
Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg
다운로드