제품 게시
Door hinges model 929
Ceam Amadeo

Door hinges model 929

It hides in your cabinet creating magnificent design, here is the first adjustable 3D hinge by Ceam dedicated to the world of furniture
사양
  • minimum door thickness 18 mm; load capacity up to 24kg
기술 사양
  • 특징 참조CEAM_hinges_model929
  • 제품군Door hinges
  • 제품분류Door hinges 929
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)76
  • 너비(mm)14
  • 깊이(mm)15
관련성
  • 주 재료아연
  • 부 재료섬유 유리
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리문 - Hardware
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Doors
  • UNSPSC 코드301715
  • OmniClass 번호23-17 11 00
  • OmniClass 제목Doors