제품 게시
Door hinges model 2010
Ceam Amadeo

Door hinges model 2010

Concealed hinges for doors, water resistant (Pa66 + Stainless steel 304L)
사양
  • minimum door thickness 31 mm; load capacity up to 60kg
기술 사양
  • 특징 참조CEAM_hinges_model2010
  • 제품군Door hinges
  • 제품분류Door hinges 2010
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)89
  • 너비(mm)25
  • 깊이(mm)27.3
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료폴리아미드
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리문 - Hardware
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Doors
  • UNSPSC 코드301715
  • OmniClass 번호23-17 11 00
  • OmniClass 제목Doors