제품 게시
Sfera 63 WC Monoblocco / Scocca
보관됨

Sfera 63 WC Monoblocco / Scocca

Sfera 63 Close-Coupled WC with Ceramic Body Shell Special coating treatment Cataglaze ® fired at 1250°into the ceramics
사양
  • Monobloc WC outlet to wall 4,5 Lt. , commutable in outlet to floor by a pipe fitting, Cod.:5CUIG00 Toilet Pan Cod.:1MPSFN00 Fixing set Cod.:Z3440 Ceramic Body Sheel (cover for the tank) cod.:1SCSC00 Anti-Condensation plastic tank with dual-flush device 3/4,5Lt. Cod.:5BSSC00 Pipe Fitting Kit for cistern feeding Cod.:5KRBSZ00 Available seat-covers: White Soft-close Take-Off Seat-cover Eco Cod.:5ZECOF00 White Soft-close Take-Off Seat-cover Plus Cod.:5SCSTP000
기술 사양
  • 특징 참조catalano_wc_sfera_63x35_shell_cod_1MPSFN00_1SCSC00
  • 제품군Sfera
  • 제품분류WC
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-09-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)870
  • 너비(mm)350
  • 깊이(mm)630
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료용화 자기
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)36
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • Uniclass 2015 코드Ss_40_15_90_97
  • Uniclass 2015 설명WC systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드C10
  • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION