제품 게시
Cable Runway Foot Kit

Cable Runway Foot Kit

To attach and secure Cable Runway to a wall or floor. Foot made of 3/8" x 1-1/2" x 6"H (9.53 mm x 38 mm x 150 mm) steel.

Kit consists of:

  • (2) cable rack feet
  • (4) splice plates
  • (2) 3/8-16 x 2 1/4" trimmed round head square neck bolts
  • (2) 3/8-16 hex nuts
  • (2) 3/8" lock washers


기술 사양
  • 특징 참조cpi-foot_kit_cable_runway
  • 제품군Cable Trays and Horizontal Racks
  • 제품분류Cable Pathway
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-12-18
  • 에디션 넘버1
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 분배
  • IFC 분류분배 요소
  • Uniclass 2015 코드EF_70_30
  • Uniclass 2015 설명Electricity distribution and transmission
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 01 10
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Operation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
  • OmniClass 번호23-35 31 00
  • OmniClass 제목Electrical Power Distribution Devices
  • CSI 단일 형식 II 코드D5010
  • CSI 단일 형식 II 제목Electrical Service and Distribution