제품 게시
RBF Heat Trace or Pipe Sensor
RBF Heat Trace or Pipe Sensor
    Chromalox

    RBF Heat Trace or Pipe Sensor


    • Heat Trace or Pipe Sensing Applications
    • 316 Stainless Steel Sheath
    • Moisture Resistant Heads
    • 3/4" or 1/2" NPT Threaded Extension Wire Opening
    • 4” to 8” Cold Leg Standard for Varying Insulation Depths
    • 100 ohm RTD, &plusmin; .12% Accuracy
    • Fiberglass Insulated RTD Probe
    • RTD or Universal Transmitter Available (Must Specify Temperature Range) 


    사양

    기술 사양
    • 특징 참조chromalox-rbf-heat-trace-or-pipe-sensor
    • 제품군Industrial
    • 제품분류Heat Trace RTD
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-10-05
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 센서
    • Uniclass 2015 코드Pr_75_50_76_47
    • Uniclass 2015 설명Liquid temperature sensors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드40 41 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Process Piping and Equipment Heat Tracing
    • OmniClass 번호23-27 11 11 23
    • OmniClass 제목Temperature Sensors