제품 게시
SPA Small Pipe Adapter
SPA Small Pipe Adapter
    Chromalox

    SPA Small Pipe Adapter

    *Pipe adapter to be used when pipe size is less than 1-1/2" diameter.

    Kit Includes: 1 Small pipe adapter

    사양
      • Use with: SRL, SRP, SRM/E, CWM, SRF, HWM
      • Small Pipe Adapter for Pipes
      • Third-party certifications: UL Listed, CSA, FM, ATEX
    기술 사양
    • 특징 참조chromalox-spa-small-pipe-adapter
    • 제품군Industrial
    • 제품분류Heat Trace Accessory
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-10-05
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료유리 섬유 고분자 복합체 강화
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배
    • IFC 분류정션 박스
    • UNSPSC 이름Electrical cable and accessories
    • UNSPSC 코드261216
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_72_97_27
    • Uniclass 2015 설명Electrical connection boxes
    • CSI 마스터 형식 2014 코드40 41 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Process Piping and Equipment Heat Tracing
    • OmniClass 번호23-35 33 15
    • OmniClass 제목Electrical Junction Boxes
    • CSI 단일 형식 II 코드D5010
    • CSI 단일 형식 II 제목Electrical Service and Distribution