제품 게시
Taza Adriatico Entrada Posterior
Corona

Taza Adriatico Entrada Posterior

Taza Adriático entrada posterior
기술 사양
  • 특징 참조Taza_Adriatico_Entrada_Posterior
  • 제품군Toilets
  • 제품분류Tazas Institucionales
  • 유형건축 자재
  • 게시일2020-09-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가콜롬비아
  • 제조국가콜롬비아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 비데
  • ETIM 코드EC011196
  • ETIM 이름Toilet seat
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드TE_70_10_10_89
  • Uniclass 2015 설명Toilet units
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

북미 남아메리카