제품 게시
COTTO Accessories Paper Holder Astoria C836

COTTO Accessories Paper Holder Astoria C836

"Paper Holder : Astoria Paper holder wall mounted. With Stainless bracket Recommends with Sanitary ware ,Basin and Accessories Astoria Series"
기술 사양
  • 특징 참조COTTO_Accessories_Paper_Holder_Astoria_C836
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Paper Holder
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-08-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)90
  • 너비(mm)210
  • 깊이(mm)85
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가태국
  • 순 중량(Kg)3.9
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
  • OmniClass 번호23-31 25 00
  • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties