제품 게시
COTTO Two piece toilet Googai II C15027

COTTO Two piece toilet Googai II C15027

COTTO Two piece toilet Googai II C15027
기술 사양
  • 특징 참조COTTO_Two_piece_toilet_Googai_II_C15027
  • 제품군Toilets
  • 제품분류Two piece
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)720
  • 너비(mm)365
  • 깊이(mm)640
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실

지역 가용성

아시아