제품 게시
Vertical Mast lifts: POWER TOWER - PECOLIFT
Cramo

Vertical Mast lifts: POWER TOWER - PECOLIFT

PILLAR LIFT, MANUAL LIFT & PROPULSION. < 3 M

사양
    • LENGTH: 985 MM
    • WIDTH: 700 MM
    • HEIGHT: 1550 MM
    • WEIGHT: 180 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 1.5 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 150 KG
기술 사양
  • 특징 참조POWERTOWERPECOLIFT
  • 제품군Scissor and Vertical mast Lifts
  • 제품분류Vertical Mast lifts
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-08-30
  • 에디션 넘버1
링크
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - Aerial Equipment
  • IFC 분류객체

지역 가용성

유럽