제품 게시
COMPACT 10 DX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 10 DX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP

  • Outstanding rough terrain driving features
  • 4 wheel drive
  • Automatic differential lock
  • Excellent gradeability (40 %)
  • Ground clearance of 28 cm
  • Robust and easy to maintain
  • Outriggers positioned within the machine footprint
  • Durable and reliable upper control box
  • Optimized accessibility to components
  • Built-in diagnostic tool
  • Exceptional productivity
  • Fully proportional controls
  • Narrow turning radius
  • One switch to deploy and retract 4 outriggers
기술 사양
  • 특징 참조compact-10-dx
  • 제품군Scissor Lifts
  • 제품분류COMPACT
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-01-21
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - Aerial Equipment
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드TE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 설명Scissor lifts
  • CSI 마스터 형식 2014 코드14 83 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Scissor Lift Platforms
  • OmniClass 번호23-23 13 11 19 15
  • OmniClass 제목Scissor Platform Lifts
  • CSI 단일 형식 II 코드G
  • CSI 단일 형식 II 제목SITEWORK