제품 게시
COMPACT 8 W - Electric Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 8 W - Electric Scissors lifts - MEWP

Exceptional productivity Load capacity up to 450 kg (C 8 W and C 10) Driveable at full height Both inside and outside use with the same load capacity Extended platform Width of 1.2 m Robust, reliable, easy to maintain Long working cycles
기술 사양
  • 특징 참조compact-8-w
  • 제품군Scissor Lifts
  • 제품분류COMPACT
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-08-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - Aerial Equipment
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드TE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 설명Scissor lifts
  • CSI 마스터 형식 2014 코드14 83 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Scissor Lift Platforms
  • OmniClass 번호23-23 13 11 19 15
  • OmniClass 제목Scissor Platform Lifts
  • CSI 단일 형식 II 코드G
  • CSI 단일 형식 II 제목SITEWORK