제품 게시
Vertical Mast lifts: SNORKEL - TM12
Cramo

Vertical Mast lifts: SNORKEL - TM12

PILLAR LIFT, SELF-PROPELLED, ELEC. < 5 M

사양
    • LENGTH: 1340 MM
    • WIDTH: 760 MM
    • HEIGHT: 1620 MM
    • WEIGHT: 830 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 3.6 M
    • PLATFORM EXTENSION: 0.5 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
기술 사양
  • 특징 참조SNORKELTM12
  • 제품군Scissor and Vertical mast Lifts
  • 제품분류Vertical Mast lifts
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-03-07
  • 에디션 넘버1
링크
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - Aerial Equipment
  • IFC 분류객체

지역 가용성

유럽