제품 게시
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR

    Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR

    Aluminum sliding cycle rack designed for smooth, quiet operation and efficient bicycle storage.

    The staggered rack arrangement helps reduce interference between handlebars and baskets.

    The rack offset can be adjusted between 400 and 450 mm to accommodate different bicycle types.

    Suitable for a wide range of bicycles, including child-seat electric-assist bicycles and children's bicycles.

    Designed to accommodate bicycles weighing up to 40 kg.

    사양
    • ■SR-AFR

      Type: Aluminum Sliding Cycle Rack

      Maximum Bicycle Weight: 40 kg

      Wheel Size: 12–28 inches

      Maximum Tire Width: 55 mm

      Maximum Bicycle Length: 1900 mm

      Maximum Handlebar Width: 600 mm

      Maximum Bicycle Height: 1100 mm

      Rack Pitch: 300 mm

      Adjustable Rack Offset: 400–450 mm

    기술 사양
    • 특징 참조cycle-rack-aluminum-sliding-sr-afr
    • 제품군Bicycle parking
    • 제품분류Bicycle racks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-10-14
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - Bike Racks & Shelters
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득