제품 게시
Cycle Rack (Sliding Type) – SR-C

Cycle Rack (Sliding Type) – SR-C

Sliding cycle rack designed for efficient, high-density bicycle storage.

The aluminum rail provides light and quiet rack operation.

A standard rack pitch of 220 mm enables efficient use of available bicycle parking space.

Available in base and extension configurations to accommodate different installation layouts.

Can be combined with compatible upper-tier racks for efficient use of vertical space.

사양
  • ■SR-C6N / SR-C10N

    Type: Base Unit

    Capacity: 6 / 10 Bicycles

     

    ■SR-CR5N / SR-CR6N / SR-CR7N / SR-CR8N

    Type: Extension Unit

    Capacity: 5 / 6 / 7 / 8 Bicycles

     

    Maximum Bicycle Weight: 30 kg

    Wheel Size: 18–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1820 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Standard Rack Pitch: 220 mm

기술 사양
  • 특징 참조cycle-rack-sliding-sr-c
  • 제품군Bicycle parking
  • 제품분류Bicycle racks
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-10-14
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - Bike Racks & Shelters
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득