제품 게시
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFW

Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFW

Aluminum sliding cycle rack designed for smooth, quiet operation and efficient bicycle storage.

The two-rail design provides stable and smooth rack movement.

The height difference between racks helps reduce interference between handlebars and baskets.

Suitable for a wide range of bicycles, including child-seat electric-assist bicycles and children's bicycles.

Made of weather-resistant aluminum for durability and ease of operation.

사양
  • ■SR-AFW

    Type: Aluminum Sliding Cycle Rack

    Maximum Bicycle Weight: 40 kg

    Wheel Size: 12–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 300 mm

    Adjustable Rack Offset: 400–450 mm

기술 사양
  • 특징 참조cycle-rack-aluminum-sliding-sr-afw
  • 제품군Bicycle parking
  • 제품분류Bicycle racks
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-10-14
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - Bike Racks & Shelters
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득