제품 게시
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
    Dalform

    Metal Coat Rack 1000

    Space-efficient and robust coat rack designed for heavy daily use. Equipped with durable hooks. Mounts on walls, wallmounted uprights, or freestanding floor stands.

    사양
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

      기술 사양
      • 특징 참조Hook-Strip-1000
      • 제품군Storage
      • 제품분류Cloakroom
      • 유형개체 (단일 개체)
      • 게시일2018-10-03
      • 에디션 넘버1
      • 높이(mm)180
      • 너비(mm)1000
      • 깊이(mm)110
      관련성
      • 주 재료
      • 부 재료나무
      • 설계국가스웨덴
      • 제조국가스웨덴
      분류
      • BIMobject 카테고리가구 - 후크 행거
      • IFC 분류가구
      • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
      • UNSPSC 코드56
      • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_13
      • Uniclass 2015 설명Cloakroom units
      • CSI 마스터 형식 2014 코드41 53 00
      • CSI 마스터 형식 2014 제목Storage Equipment and Systems
      • OmniClass 번호23-21 15 21
      • OmniClass 제목Cloakroom Units
      • CSI 단일 형식 II 코드C
      • CSI 단일 형식 II 제목INTERIORS