제품 게시
FM Inquadra Blokko
FM Inquadra Blokko
    DeFAVERI

    FM Inquadra Blokko

    Monoblock for flush-to-wall hinged windows Insulated monoblock window frame for flush-to-wall fixtures, with 100 mm side depth ready for skimming and plastering, for hinged shutters. BLOKKO, combined with DeFAVERI hinges, undergone rigorous laboratory stress testing for wind load resistance, no. EN 1932, and resistance to repeated mechanical operations, no. EN 14201.
    사양
    • Window position: Flush-to-wall Shading system: Hinged shutters Side depth: EPS 100mm Finishing: Skimming - Plastering Sill: 4th side insulation
    기술 사양
    • 특징 참조monoblocco-filomuro-inquadra-blokko
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-06-04
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료EPS
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 블라인드
    • OmniClass 번호23-17 13 00
    • OmniClass 제목Windows

    지역 가용성

    유럽
    이탈리아