제품 게시
135710BK FINO design-led urinal
135710BK FINO design-led urinal
    DELABIE

    135710BK FINO design-led urinal

    Wall-hung individual rimless urinal. Compatible with all standard frame systems on the market. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Matte black Teflon® finish. Rear water inlet (recessed). Recessed or exposed horizontal waste outlet. Concealed trap. Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame. Supplied with a 1½" P trap. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 13407 for a 2-litre flush. Weight: 3.5kg. 30-year warranty.
    기술 사양
    • 특징 참조135710BK
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Urinal
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-01-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)420
    • 너비(mm)290
    • 깊이(mm)280
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)3.072
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Urinals
    • UNSPSC 코드30181506
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93
    • Uniclass 2015 설명Urinal and WC fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 13.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Urinals
    • OmniClass 번호23-31 21 00
    • OmniClass 제목Urinals

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미